IT
Choose your Language

norelem muove – dalla copertura galleggiante alla gru offshore

Che si tratti di un impianto di smistamento, di un ascensore o di una gru offshore, senza rulli di guida i moderni processi logistici e produttivi non potrebbero funzionare. I rulli di guida assicurano movimenti precisi lungo traiettorie definite e sostengono i carichi in modo affidabile, anche in funzionamento continuo, sia in ambienti interni che esterni. Per questi molteplici campi di applicazione, norelem propone quattro serie di prodotti realizzati con materiali e gradi di durezza diversi.

Gradi di durezza.

Per quanto poco appariscenti, i rulli di guida svolgono un lavoro gravoso. Garantiscono la stabilità dei processi nella logistica, nella costruzione di macchine e nella tecnologia di trasporto, anche in ambienti difficili. Vengono utilizzati, ad esempio, negli impianti di smistamento ad alta intensità operativa di aeroporti e centri logistici, fungono da elementi di guida precisi nella costruzione di macchine e impianti e si trovano negli ascensori, nelle scale mobili, sui nastri trasportatori e persino su enormi gru offshore. Di norma vengono sottoposti a carichi di breve durata, ma con una frequenza molto elevata.

Il rullo di guida giusto per ogni applicazione
La gamma di prodotti norelem comprende quattro serie di rulli di guida con rivestimento in poliuretano o poliammide. Le varianti si distinguono chiaramente per il colore e sono progettate per soddisfare diverse esigenze in termini di carico, condizioni ambientali e attrito.

Rulli di guida grigio argento

, rivestimento in TPU, 92 Shore A, con corpo ruota in poliammide, antitraccia e non macchiante al contatto. Progettati per l'uso all'aperto, ad esempio sulle gru. Possono essere inoltre utilizzati in applicazioni classiche come nastri trasportatori e ascensori.

  • Resistenti all'idrolisi

  • bassa resistenza al rotolamento

  • elevatissima resistenza all'abrasione

Rulli di guida bianco naturale

in poliammide resistente alla rottura, 70 Shore D, la variante più dura della gamma. Adatti per guide sottoposte a carichi elevati in portoni, ascensori o coperture per piscine.

  • Resistenza al rotolamento molto bassa anche su superfici lisce

  • capacità di carico estremamente elevata

  • massima resistenza agli agenti chimici